Gruppi merceologici
Bloccaggi rapidi, tenditori

Bloccaggi rapidi, tenditori

Indietro

I dispositivi di serraggio rapido vengono utilizzati per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Essi fungono da dispositivo di montaggio e di arresto. I prodotti sono destinati alla tecnica di montaggio e di serraggio, alla fabbricazione di utensili e alla costruzione di attrezzi.

Serraggio semplice grazie alle ginocchiere di serraggio rapido di KIPP

KIPP propone ginocchiere di serraggio rapido di vari formati – per ogni applicazione la giusta:

Le ginocchiere di serraggio rapido spesso sono chiamate anche ginocchiere di serraggio rapido o tenditori. In un tenditore orizzontale la posizione di partenza della leva di azionamento è orizzontale, mentre in un tenditore verticale la posizione di partenza della leva è verticale. L'impugnatura è realizzata in plastica. L'impugnatura è resistente all'olio e garantisce una buona presa.

La ginocchiera a serraggio rapido KIPP lock e i modelli dotati di KIPP lock+ sono un'evoluzione dei modelli standard. KIPP lock si contraddistingue sia per la forma ergonomica e facilità di utilizzo dell'impugnatura che per la sua lunga durata. Grazie alla speciale SUPERFICIE NITROX i prodotti sono resistenti alla corrosione e particolarmente stabili grazie al braccio tetnditore conico con profilo a U. Il sistema KIPP lock+ integra i vantaggi di KIPP lock con una chiusura di sicurezza. In questo modo l'impugnatura può essere azionata solo dopo aver sbloccato il meccanismo di chiusura.

L'altezza di serraggio di una ginocchiera di serraggio rapido orizzontale o verticale di KIPPpuò essere regolata tramite unavite di pressione. Ciò garantisce una regolazione continua entro un campo di 35 mm con una forza di tenuta quasi costante. Può essere regolata tramite una vite di regolazione posta nello snodo sotto la leva, secondo necessità fino a 2.500 N.

Le ginocchiere di serraggio rapido di KIPP sono disponibili con un piede orizzontale o un piede verticale.. Il tenditore può essere montato senza problemi in base alle specifiche esigenze di montaggio. Il mandrino pressore, inoltre, può essere spostato manualmente in base alla situazione. KIPP propone sia ginocchiere di serraggio rapido in acciaio che in acciaio inox.

Per ampliare la produzione intelligente, KIPP propone anche ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza integrato. I prodotti consentono di regolare e misurare con precisione la forza di serraggio e fanno parte della linea di prodotti FEATURE grip. Il sensore di forza consente la definire e tracciare i pezzi. Ciò consente di documentare la produzione in modo ancor più completo per individuare le possibilità di ottimizzazione o i problemi di qualità.

A differenza delle ginocchiere di serraggio rapido orizzontali e verticali, le ginocchiere a spinta si distinguono per la loro struttura compatta e per le elevate forzedi tenuta. Un altro vantaggio è dato dalla loro grande facilità d'uso. Le ginocchiere a spinta esercitano una forza lineare.

Le ginocchiere pneumatiche di KIPP sono delle ginocchiere di serraggio rapido speciali. Il serraggio non avviene manualmente bensì mediante la pressione dell'aria. Le ginocchiere pneumatiche possono quindi essere integrate in processi e impianti automatizzati. Per il loro funzionamento è possibile utilizzare qualsiasi sistema di aria compressa convenzionale. Grazie all'automazione, inoltre, è possibile consultare le posizioni finali in modo semplice e senza problemi.

Le ginocchiere di serraggio rapido KIPP sono di alta qualità, robuste e quindi adatte per applicazioni nel settore meccanico – SICURI CON KIPP.