Gruppi merceologici
Piedini di regolazione

Piedini di regolazione

Indietro

Piedini regolabili di KIPP

Se si devono compensare dislivelli del pavimento o piccole differenze di altezza quando si installa una macchina o un dispositivo, si usano i piedini di livellamento. Grazie alle diverse versioni di piedini regolabili, piedini per macchine e piedini articolati, è possibile eseguire quasi tutte le operazioni di livellamento immaginabili. I piedini regolabili, chiamati anche piedini di livellamento, sono costituiti da un mandrino filettato e da una base corrispondente, per esempio a disco o articolata.

Materiali - una panoramica delle caratteristiche del piedino regolabile

Al fine di massimizzare la gamma di applicazioni possibili per i piedi regolabili KIPP, queste parti sono disponibili in una varietà di materiali. Mentre i mandrini filettati sono generalmente in acciaio o acciaio inossidabile, i supporti piatti sono disponibili in diversi materiali. Questi includono l'acciaio o l'acciaio inossidabile, ma anche la plastica e lo zinco pressofuso. A seconda della versione, i supporti piatti contengono una piastra antiscivolo che assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento della supporto e quindi dell'intero piedino regolabile.

Piedini regolabili in acciaio

Per le applicazioni in cui i piedini regolabili sono sottoposti a un carico maggiore, si raccomandano i modelli con mandrino filettato e piedino d'appoggio in acciaio. La fatica del materiale è quindi meno probabile e viene così garantita una maggiore affidabilità del processo. Per le caratteristiche del materiale, i piedini regolabili in acciaio sono adatti principalmente per aree interne asciutte.

Piedini regolabili in acciaio inox

I piedini regolabili, i mandrini filettati e le piastre di base in acciaio inossidabile sono caratterizzati da un'alta capacità di carico e da una grande flessibilità per quanto riguarda i campi di applicazione. I piedini regolabili in acciaio inossidabile sono altrettanto stabili quanto i piedini in acciaio, ma in più convincono per la loro resistenza alla corrosione. Questo rende i piedini regolabili in acciaio inossidabile ideali per l'uso all'esterno e in aree interne umide. Per le aree sensibili all'igiene, KIPP offre piedi regolabili Hygienic DESIGN, che sono particolarmente facili da pulire a fondo.

Supporti piatti in plastica

La grande superficie di un supporto piatto permette una buona distribuzione delle forze che riceve. Questi supporti piatti quindi non devono necessariamente essere fatti di metallo o di acciaio, ma possono anche essere di plastica. Nei piedi regolabili in plastica, per ragioni di stabilità solo l'inserto filettato è in metallo. Per le aree con componenti sensibili a livello elettrostatico sono disponibili anche supporti piatti ESD.

Supporti piani in zinco pressofuso

I

I diversi modelli di piedini regolabili

Piedini standard regolabili in altezza

I piedi regolabili in altezza nella versione standard sono caratterizzati da un'ampia possibilità di utilizzo. In linea di principio, possono essere usati ovunque sia necessario livellare una macchina o un dispositivo. Grazie ai diversi materiali e modelli dei singoli componenti, ciascun piedino regolabile può essere configurato individualmente per le esigenze richieste.

Piedini regolabili con piastra antiscivolo

Le piastre antiscivolo assicurano la stabilità dei piedini regolabili. Le basi di gomma sono posizionate tra il pavimento e la piastra o il piede articolato e quindi impediscono ai piedi regolabili di scivolare via. Esse agiscono anche come smorzatori di vibrazioni e riducono o assorbono le vibrazioni e gli spostamenti leggeri.

Piedini regolabili antivibrazioni

I piedini regolabili di KIPP sono adatti anche per la regolazione di aggregati e motori. Quando questi ultimi sono in funzione, generano vibrazioni e movimenti che, a lungo termine, possono danneggiare il suolo e le fondamenta. Per evitare tale problema, vengono utilizzati piedini regolabili con smorzamento delle vibrazioni. Questi sono dotati di un'anima di gomma che assorbe la maggior parte delle vibrazioni e ne riduce la trasmissione ad altre installazioni.

Piedini di appoggio Hygienic DESIGN

In aree sensibili dal punto di vista igienico come l'industria alimentare, è molto importante che i piedi regolabili possano essere facilmente puliti e disinfettati. Per questo tipo di applicazione, KIPP offre piedi regolabili in Hygienic DESIGN. Si tratta di piedini regolabili in acciaio inossidabile con guarnizioni in gomma, dove il numero di cavità e bordi in cui lo sporco può rimanere intrappolato è stato ridotto al minimo.

Piedini regolabili con base articolata

Per pavimenti irregolari o leggermente inclinati, si possono usare piedi regolabili con base articolata. La giunzione tra la piastra e l'attacco filettato del mandrino compensa le piccole irregolarità. In questo modo l'intera superficie del piede del supporto poggia sempre sul pavimento, garantendo così la massima stabilità.

Campi di utilizzo dei piedini regolabili

Grazie all'uso di diversi materiali e alla disponibilità di un gran numero di versioni diverse, la gamma di applicazioni dei piedi regolabili KIPP è molto ampia. Nella costruzione di macchinari e impianti, per esempio, vengono utilizzati per livellare interi impianti di produzione. Nell'industria dell'arredamento vengono installati su pezzi di mobili per garantire che rimangano stabili durante l'uso successivo. Per gli strumenti di misura, è importante che possano essere posizionati in modo stabile e che anche le piccole vibrazioni non influenzino i risultati delle misurazioni. In questi casi vengono spesso utilizzati dei piedini antivibrazione regolabili. Inoltre, i piedini regolabili KIPP sono utilizzati anche nell'industria alimentare sotto forma di prodotti Hygienic DESIGN. Sono facili da pulire e sono quindi eccellenti per le aree sensibili dal punto di vista igienico.

Piedini regolabili KIPP – sempre la scelta giusta

Scoprite una vasta selezione di diversi piedi regolabili nel negozio online KIPP e trovate il modello giusto per la vostra applicazione. Scegliete il piedino articolato regolabile più adatto tra le diverse versioni disponibili. Se, nonostante la vasta gamma di prodotti, non avete trovato il piedino per macchine adatto alle vostre esigenze, non esitate a contattarci. Su richiesta, svilupperemo una soluzione speciale individuale, su misura per la vostra macchina o applicazione.