Gruppi merceologici

Ginocchiera di serraggio rapido

Indietro
Ginocchiera di serraggio rapido
Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse fungono da dispositivo di montaggio e di arresto. I prodotti sono destinati alla tecnica di montaggio e di serraggio, alla fabbricazione di utensili e alla costruzione di attrezzi.

In linea di principio le ginocchiere di serraggio rapido di HEINRICH KIPP WERK possono essere suddivise in tre diverse forme costruttive:

- ginocchiera di serraggio rapido orizzontale
- ginocchiera di serraggio rapido verticale
- ginocchiera a spinta
Ginocchiere di serraggio rapido per le funzioni di arresto e serraggio dei pezzi da lavorare

Ginocchiera di serraggio rapido - funzionamento

La ginocchiera di serraggio rapido KIPP è nota per la forma ergonomica dell'impugnatura che la rende particolarmente user-friendly. È la prima ginocchiera di serraggio rapido che ha implementato un meccanismo di chiusura ad una sola mano nell'impugnatura. Diverse parti stampate sono unite insieme in un gruppo costruttivo funzionale. Attraverso il principio di serraggio a ginocchiera viene eseguito il serraggio dei pezzi da lavorare.
Ginocchiere di serraggio rapido per le funzioni di serraggio

Ginocchiera di serraggio rapido - modelli

La ginocchiera di serraggio rapido di KIPP è disponibile nelle versioni con piede orizzontale e nelle versioni con piede verticale. Così il tenditore può essere fissato in modo adeguato e senza problemi per ogni necessità di montaggio. Inoltre il mandrino pressore può essere regolato manualmente a seconda della situazione. Presso KIPP potete trovare ginocchiere di serraggio rapido sia in versione d'acciaio che in acciaio inossidabile.

Le ginocchiere di serraggio rapido di KIPP sono di alta qualità, robuste e perfettamente adatte anche per applicazioni nel settore dell'ingegneria meccanica – Fidatevi di KIPP.