Gruppi merceologici
Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale con contropezzo
K1432

Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.

Corsa: 0 - 5 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1432 Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale con contropezzo 235 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 1,7 MB

Disegni

Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale con contropezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1432.02000acciaio153°10015002000 su richiesta
K1432.04000acciaio155°16030004000 su richiesta
K1432.07000acciaio155°20040007000 su richiesta
K1432.12000acciaio inox153°10015002000 su richiesta
K1432.14000acciaio inox155°16030004000 su richiesta
K1432.17000acciaio inox155°20040007000 su richiesta
N. ordineMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Corsa di
serraggio
L3
RTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1432.02000acciaio26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 su richiesta
K1432.04000acciaio351985236295741346,583524768,28490720 su richiesta
K1432.07000acciaio51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 su richiesta
K1432.12000acciaio inox26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 su richiesta
K1432.14000acciaio inox351985236295741346,583524768,28490720 su richiesta
K1432.17000acciaio inox51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 su richiesta