Gruppi merceologici
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
K0080

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0080 Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro 216 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
trazione
F1 N
Corsa
L max.
Corsa
L min
Corsa
L1 max.
Corsa
L1 min.
Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0080.0140acciaio120°10020001800135105683816 su richiesta
K0080.0250acciaio120°15040002700185145854524 su richiesta
K0080.0450acciaio120°200700045002501901206532 su richiesta
K0080.0140Nacciaio inox120°10020001800135105683816 su richiesta
K0080.0250Nacciaio inox120°15040002700185145854524 su richiesta
K0080.0450Nacciaio inox120°200700045002501901206532 su richiesta
N. ordine

Materiale
corpo base
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0080.0140acciaio26134,51124362419165,24422,511,5 su richiesta
K0080.0250acciaio351961432483326216,5664318,5 su richiesta
K0080.0450acciaio513281940644536288,5885425,5 su richiesta
K0080.0140Nacciaio inox26134,51124362419165,24422,511,5 su richiesta
K0080.0250Nacciaio inox351961432483326216,5664318,5 su richiesta
K0080.0450Nacciaio inox513281940644536288,5885425,5 su richiesta