Gruppi merceologici
Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con lunga corsa di serraggio e contropezzo
K1270

Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.

Corsa: 0 - 5 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1270 Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con lunga corsa di serraggio e contropezzo 231 kB

Disegni

Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con lunga corsa di serraggio e contropezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
A

A1A2BB1B2B3B5DD1HLL1L2Corsa di
serraggio
L3
RTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1270.02500acciaio150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 su richiesta
K1270.04000acciaio150400047,631,87,965,749,249,265,748,79,557,4287,586,982,1133,8733 su richiesta
K1270.05000acciaio20050005428,612,785,760,360,385,7510,312,767337,590,491,9153842,6 su richiesta
K1270.12500acciaio inox150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 su richiesta