Gruppi merceologici
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
K2331

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza di semplicità e funzionalità.Materiale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico (TPU).
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione:Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Poliuretano termoplastico (TPU) grigio scuro.
Poliammide 6 grigio argento.
Nota:Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico (TPU) di alta qualità ha una durezza di 94° Shore A ed è stampata direttamente sul corpo ruota. Questo materiale è antitraccia, non causa scolorimenti da contatto e si distingue per il basso attrito al rotolamento e alla sterzata, oltre ad avere un'elevata resistenza all'abrasione.
Utilizzo:Le ruote con superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico vengono utilizzate in carrelli portautensili, trasportatori bassi o in ambienti igienici, ad esempio nell'industria alimentare.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2331 Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio 349 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaB

B1DD1HLL1Portata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2331.100750251senza sistema di fissaggioA2540758,51001208075piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta
K2331.100800321senza sistema di fissaggioA3240808,511112080120piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta
K2331.101000321senza sistema di fissaggioA32401008,513612080120piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta
K2331.101250321senza sistema di fissaggioA32401258,516112080120piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaAB

B1DD1HLL1RPortata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2331.10075025senza sistema di fissaggioB292540758,51001208066,575piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.10080032senza sistema di fissaggioB403240808,51111208080120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.10100032senza sistema di fissaggioB4032401008,51361208090120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.10125032senza sistema di fissaggioB4032401258,516112080102,5120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaAB

B1DD1HLL1RPortata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2331.100750252con sistema di fissaggio stop-fixC292540758,51001208066,575piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.100800322con sistema di fissaggio stop-fixC403240808,51111208080120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.101000322con sistema di fissaggio stop-fixC4032401008,51361208090120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2331.101250322con sistema di fissaggio stop-fixC4032401258,516112080102,5120piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta