Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno
K0067

Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Lubrificare regolarmente tutte le articolazioni.Accessori:K0099
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Guida del braccio di sostegno regolabile
2) Bussola con vite a testa esagonale e dadi
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0067 Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno 164 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0067.0700205°130°34070001400K0099.28  su richiesta
K0067.1200195°130°500120001400K0099.30  su richiesta
K0067.2400195°130°500150001850K0099.33  su richiesta
N. ordine

A1A3BB1B2B3CC1C4DHLL1L2MCADAcc.PrezzoOrdinare
K0067.070045252010431070225012,22351044030M12x100  su richiesta
K0067.120051262412511288266312,22761245030M12x100  su richiesta
K0067.2400644032166416105327616,33181626038M16x150  su richiesta