Gruppi merceologici
Sensore di forza per morsa rapida
K1825

Sensore di forza per morsa rapida

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

Il sensore di forza per morse rapide consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore nominale predefinito.
L'impostazione del valore nominale è descritta nelle istruzioni per l'uso.

Viene montato tra una morsa rapida meccanica e il dispositivo di serraggio.

Se il sensore di forza viene collegato al modulo Bluetooth K1831 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto ed elaborato, ad esempio, dal gateway K1494.
Inoltre, l'indicatore LED integrato nel modulo Bluetooth visualizza lo stato dell'elemento di serraggio.

L'alimentazione del sensore di forza è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito, se necessario, senza richiedere una nuova configurazione.
Materiale:Sensore di forza in alluminio EN AW-6082.
Alloggiamento della spina, acciaio.
Versione:Sensore di forza anodizzato nero.
Alloggiamento del connettore brunito.
Nota:Il sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito. Per regolare il valore di riferimento basta seguire le istruzioni per l' uso. Se il sensore di forza è dotato di un modulo Bluetooth, la forza può essere registrata ed elaborata elettronicamente. L'alimentazione del sensore di forza è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione. Il modulo Bluetooth K1831 può essere collegato al sensore di forza tramite USB Tipo C.Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Il sensore di forza consente di confrontare la forza di serraggio di un morsetto rapido meccanico con un valore nominale.
Il raggiungimento della forza di serraggio può essere facilmente monitorato dall'operatore tramite l'indicatore LED del modulo Bluetooth.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Montaggio:Il sensore di forza viene fissato alla tavola di montaggio con viti a testa cilindrica ISO 4762 / DIN 912 attraverso il foro D1. Solo a questo punto è possibile fissare la morsa rapida al sensore di forza con le viti attraverso i fori D2.Accessori:Modulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.

Compatibile con K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800

Compatibile con K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Sicurezza:I sensori di forza non sono adatti alla protezione delle persone.Nota disegno:
1) Sensore di forza
2) Porta USB tipo C
3) Dispositivo di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1825 Sensore di forza per morsa rapida 392 kB
 Nota tecnica per il sensore di forza per la morsa rapida 22,5 kB

Disegni

Sensore di forza per morsa rapida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniB

D1
per vite
DIN 912
D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1825.06638M4M5301650 su richiesta
K1825.08845M4M6301650 su richiesta