Gruppi merceologici
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature

Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature

Indietro
  • Embedded - Componenti macchina (KIPP.de)

Componenti per macchinari e attrezzature

Nel gruppo dei componenti di macchine ed attrezzature sono compresi principalmente articoli e prodotti per la costruzione di macchinari. Molti componenti svolgono compiti di bloccaggio sia classici che complessi. Il gruppo può essere suddiviso in cinque grandi famiglie di prodotti:

  • Viti, dadi e rondelle
  • Boccole di foratura
  • Inserti filettati
  • Connettori per profili e sistemi di profili
  • Ghiere, anelli e mozzi di serraggio.

Molti prodotti di questo gruppo facilitano il lavoro quotidiano dei costruttori di macchine e dei progettisti.

Viti / Dadi / Rondelle

KIPP offre numerosi tipi di viti e relativi dadi e rondelle. Oltre alla classica e versatile vite a testa esagonale (secondo le attuali norme DIN e ISO), la gamma di prodotti comprende anche viti a testa cilindrica, viti a colletto, tiranti a occhiello e viti per cave a T. Molte viti sono disponibili anche per l'uso nel settore igienico-sanitario con la linea Hygienic USIT. Le viti a testa esagonale di HEINRICH KIPP WERK sono robuste ed estremamente resistenti.

Bussole di foratura

Le boccole di foratura semplificano le operazioni di foratura e permettono di ottenere dei buoni risultati di foratura grazie alla corsa stabile e all'angolo di penetrazione fisso. KIPP offre al cliente numerose forme diverse (cilindriche e con collare) e tutte le dimensioni rilevanti secondo le norme DIN 179 e DIN 172.

Inserti filettati

Grazie agli inserti filettati in acciaio o acciaio inox è possibile riparare in poco tempo filettature danneggiate, bloccate o lacerate. Si possono così recuperare in brevissimo tempo anche prodotti di alta qualità. Gli inserti filettati possono essere utilizzati con numerosi tipi di materiali. Gli inserti filettati vengono solitamente forniti con gli appositi perni di arresto. Questi perni garantiscono una protezione contro le vibrazioni e la torsione. Un kit di riparazione completo e ulteriori inserti autofilettanti sono inoltre disponibili nel negozio online di KIPP.

Sistemi profilati e connettori

Per collegare i profili e i sistemi di profili si utilizzano frequentemente i dadi per cave a T. KIPP offre inoltre elementi di collegamento più complessi. Sia che si tratti di connettori a cubo, giunti di testa o set di connessione automatici, i connettori profilati KIPP possono essere utilizzati per risolvere un'ampia gamma di operazioni di serraggio. Viti con testa a martello e chiavette completano la gamma di prodotti di questo gruppo.

Ghiere / Anelli di serraggio / Mozzi di serraggio

Le ghiere e gli anelli di serraggio sono utilizzati principalmente come arresti nella costruzione di macchine. Con l'ausilio di anelli di serraggio e ghiere è anche possibile limitare in modo semplice ed efficace la profondità di avvitamento dei mandrini filettati. I mozzi di serraggio vengono utilizzati per il fissaggio.