Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante
K0092

Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito. Cilindro verniciato.Su richiesta:Interruttore di prossimità reed.Cilindro pneumatico:A doppio effetto con ammortizzatori di fine corsa regolabili su due lati.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0092 Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante 223 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineConsumo
d'aria
per ciclo
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Forza di tenuta
con 6 bar F1
N
Forza di tenuta
con 6 bar F2
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F3
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F4
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0092.20000,76 dm³85°90002000065008000 su richiesta
N. ordine

AA1A2BB1B3CC1DHLL1MSRP=Pressione
d'esercizio
bar
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0092.2000851282195126191024514,2195592127M18x1508G 3/82 - 610 su richiesta