Gruppi merceologici
Piedini di regolazione in acciaio inox
K2323

Piedini di regolazione in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali K0700.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2323 Piedini di regolazione in acciaio inox 210 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di regolazione in acciaio inox

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 su richiesta
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 su richiesta
K2323.12106512X50A65M12298939501013 su richiesta
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 su richiesta
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 su richiesta
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 su richiesta
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 su richiesta
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 su richiesta
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 su richiesta
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 su richiesta
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 su richiesta
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 su richiesta
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 su richiesta
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 su richiesta
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 su richiesta
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 su richiesta
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 su richiesta
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 su richiesta
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 su richiesta
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 su richiesta
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 su richiesta

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWSCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 su richiesta
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 su richiesta
K2323.22106512X50B65M122992395010313 su richiesta
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 su richiesta
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 su richiesta
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 su richiesta
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 su richiesta
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 su richiesta
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 su richiesta
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 su richiesta
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 su richiesta
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 su richiesta
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 su richiesta
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 su richiesta
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 su richiesta
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 su richiesta
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 su richiesta
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 su richiesta
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 su richiesta
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 su richiesta
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 su richiesta