Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
K0660

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione:Nitrocarburato e ossidato nero.
Elemento della maniglia nero grafite.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.
Applicazione costante della forza durante l'apertura e la chiusura.
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta conico con profilo a U.
Utilizzo:Le scariche elettrostatiche possono compromettere o danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche (electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dalla manipolazione di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche in ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1

Vantaggi:- Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica
- Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili
- Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
Accessori:K0098Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0660 Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 394 kB
 Nota tecnica ESD 209 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
N. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.00402487°69°80400500250300K0098.02 su richiesta
K0660.00502486°67°100650900550620K0098.02 su richiesta
K0660.00602486°67°160135019007201200K0098.04 su richiesta
K0660.00802486°67°200200028008301400K0098.04 su richiesta
N. ordineDisposizione
dei fori
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.0040241M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7 su richiesta
K0660.0050242M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 su richiesta
K0660.0060243M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 su richiesta
K0660.0080243M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 su richiesta