Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate
K1635

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale:

Microfusione acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.Utilizzo:Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1635 Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate 148 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineChiave
in acciaio
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 su richiesta
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 su richiesta
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 su richiesta
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 su richiesta
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 su richiesta
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 su richiesta
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 su richiesta
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 su richiesta
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 su richiesta
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 su richiesta