Gruppi merceologici
NATUREgrip

NATUREgrip

Indietro
Le nuove parti operative NATUREgrip vengono realizzate con plastica bio e sono prive di prodotti petroliferi. NATUREgrip è realizzato interamente con materie prime rinnovabili. I prodotti sono disponibili nella variante grigio nerastro e in un esclusivo design in legno.
Caratteristiche:
  • buona resistenza meccanica (certificata, con min. doppio fattore di sicurezza)
  • plastica bio riciclabile
  • soluzione ideale per le applicazioni esterne
  • buona resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline forti
  • resistenza breve all'alcol, ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi
Vantaggi:
  • indipendenza da risorse fossili
  • le fibre in legno provengono al 100% da foreste locali tedesche gestite in modo eco-sostenibile