K1549.06000 | 5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N | 6000 | 0,04 dm³ | 2 - 6 | 60 |  | | su richiesta | |
K1549.12000 | 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N | 12000 | 0,1 dm³ | 2 - 6 | 50 |  | | su richiesta | |
K1549.25000 | 5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N | 25000 | 0,25 dm³ | 2 - 6 | 40 |  | | su richiesta | |