Gruppi merceologici
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
K0082

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota disegno:
1) Bordo e riscontro per montaggio allineato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0082 Attrezzo di chiusura verticale con riscontro 243 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
trazione
F1 N
Corsa
L1 min.
Corsa
L1 max.
Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0082.0140acciaio145°1002000180012522 su richiesta
K0082.0250acciaio145°1504000270012834 su richiesta
K0082.0450acciaio145°2007000450014045 su richiesta
K0082.0140Nacciaio inox145°1002000180012522 su richiesta
K0082.0250Nacciaio inox145°1504000270012834 su richiesta
K0082.0450Nacciaio inox145°2007000450014045 su richiesta
N. ordine

Materiale
corpo base
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0082.0140acciaio26134,51124362419165,2476422,5 su richiesta
K0082.0250acciaio351961432483326216,56115643 su richiesta
K0082.0450acciaio513281940644536288,58152854 su richiesta
K0082.0140Nacciaio inox26134,51124362419165,2476422,5 su richiesta
K0082.0250Nacciaio inox351961432483326216,56115643 su richiesta
K0082.0450Nacciaio inox513281940644536288,58152854 su richiesta