Gruppi merceologici
Presse a ginocchiera modello pneumatico
K0096

Presse a ginocchiera modello pneumatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Struttura di sostegno della pressa in getto d'acciaio.
Per la ginocchiera pneumatica a spinta vedere K0093 e K0094.
Versione:Struttura di sostegno della pressa verniciata colore nero.
Per la ginocchiera pneumatica a spinta vedere K0093 e K0094.
Nota:Cilindro a doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa. Le ginocchiere pneumatiche a spinta possono essere ordinate come modulo di montaggio completo. Per i dati tecnici e le forze di serraggio vedere K0093, K0094.Accessori:K0093
K0094
K0101
K0102
K0103
K0106
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0096 Presse a ginocchiera modello pneumatico 203 kB

Disegni

Presse a ginocchiera modello pneumatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMRCorsa
S
Forza di
tenuta
F2 N
Pressione
d'esercizio
bar
Consumo
d'aria
per ciclo
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0096.0600150959447,552,510080914432307530M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  su richiesta
K0096.120019211511257631209511205754010040M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  su richiesta
K0096.2500238145142717915012511257485012160M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  su richiesta
N. ordine

Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0096.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  su richiesta
K0096.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  su richiesta
K0096.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  su richiesta