Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
K0074

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Nei modelli K0074.0075 e K0074.0150 viene fornito un pressore in neoprene.

Nei modelli K0074.0075N e K0074.0150N l'angolo di fissaggio non è disponibile in acciaio.
Accessori:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0074 Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 239 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0074.0075acciaio90°75°805001100250700K0100.16  su richiesta
K0074.0150acciaio90°80°140120026004001000K0100.20  su richiesta
K0074.0250acciaio95°80°200150035008001950K0100.28  su richiesta
K0074.0350acciaio90°75°2502500550011503100K0100.30  su richiesta
K0074.0450acciaio90°75°2503000650011503100K0100.34  su richiesta
K0074.0075Nacciaio inox90°75°805001100250700K0100.16  su richiesta
K0074.0150Nacciaio inox90°80°140120026004001000K0100.20  su richiesta
N. ordine

Materiale
corpo base
AA1A2BB1B2B3B4CC1DHLL1MN. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0074.0075acciaio13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35K0098.02  su richiesta
K0074.0150acciaio263862840206,22224145,55317060M6x50K0098.04  su richiesta
K0074.0250acciaio264283147238,5263517,56,66822479M8x60K0098.04  su richiesta
K0074.0350acciaio41,2599435930123945248,791274108M10x80K0098.06  su richiesta
K0074.0450acciaio41,2671341,3673814,2-59278,7110305128M12x100K0098.06  su richiesta
K0074.0075Nacciaio inox13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35-  su richiesta
K0074.0150Nacciaio inox263862840206,22224145,55317060M6x50-  su richiesta