Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Neoprene. Inserto in acciaio.Versione:colore nero, resistente all‘olio. Inserto zincato e cromato.Nota:Il pressore con n° d'ordine K0104.45 viene fornito senza inserto in acciaio e senza filettatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0104 Pressori in neoprene 173 kB

Disegni

Pressori in neoprene

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0104.4512---10-7 su richiesta
K0104.061510,310,8M614,425,5 su richiesta
K0104.0819,513,515M8182,59 su richiesta
K0104.10231617M102138 su richiesta
K0104.1225,518,521M1223,7310,8 su richiesta