Gruppi merceologici

Le cerniere offrono possibilità di fissaggio per porte, sportelli, coperchi e per alloggiamenti nella costruzione di macchine e impianti.

Cerniere industriali di KIPP

La gamma di prodotti KIPP comprende numerosi tipi di cerniere industriali. Una cerniera collega due elementi rigidi, consentendo che restino mobili intorno a un asse. A seconda del materiale utilizzato, risultano particolarmente robuste, resistenti alla corrosione e facili da usare.

Le cerniere sono utilizzate nelle costruzioni meccaniche classiche, nell'impiantistica, sulle attrezzature e nella costruzione di mobili industriali. Sono spesso montate su porte, sportelli e calotte, così come su telai o profili. Grazie all'uso di materiali particolarmente resistenti, alcuni modelli sono adatti anche per aree esigenti come quelle che si trovano nella costruzione navale o in mare.

Cerniere – differenze di materiale

Nell'assortimento KIPP troverete numerose varianti di cerniere in diversi materiali.

Cerniere in plastica

Le cerniere in plastica si caratterizzano per la loro leggerezza. Sono realizzate in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro e hanno un asse in acciaio o acciaio inox. In funzione del materiale, le cerniere in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni interne o esterne senza l'influenza diretta delle condizioni atmosferiche.

Cerniere in alluminio

Le cerniere in alluminio sono particolarmente versatili. Le cerniere in alluminio pressofuso sono utilizzate ad esempio su porte pesanti, calotte, alloggiamenti e molti altri componenti interni ed esterni.

Cerniere in acciaio

Le cerniere in acciaio sono più stabili rispetto alle cerniere in plastica e alluminio. Di conseguenza, possono essere utilizzate come cerniere per carichi pesanti per muovere in modo affidabile anche porte e sportelli massicci. A causa delle proprietà tipiche del materiale, si consiglia di utilizzare cerniere in acciaio all'interno.

Cerniere in acciaio inox

Le cerniere in acciaio sono molto adatte per applicazioni all'esterno in quanto resistenti alla corrosione e alle intemperie. Per le aree in cui è richiesta una maggiore resistenza alla corrosione o all'acqua di mare, KIPP offre cerniere in qualità A4.

Tipi di cerniere

Diverse varianti permettono innumerevoli campi di utilizzo delle cerniere industriali KIPP. Scoprite la varietà delle diverse esecuzioni.

Cerniere standard

Le cerniere standard di KIPP sono molto stabili e garantiscono un movimento affidabile. Non possono essere sganciate o fissate. Sono disponibili in diversi materiali e dimensioni. In questo modo è sempre possibile selezionare la variante adatta per ogni applicazione avvitandola in modo facile e veloce. A seconda dell'esecuzione sono adatte anche come cerniere per carichi pesanti.

Cerniere amovibili

Le cerniere amovibili sono simili nel design alle cerniere standard. Tuttavia possono essere sganciate per permettere il rapido smontaggio di calotte, sportelli e porte. Viene fatta una distinzione tra cerniere destre e sinistre. La scelta della variante determina se l'elemento si apre verso sinistra o destra.

Cerniere con funzione di serraggio

Le cerniere con funzione di serraggio o le cerniere bloccabili sono dotate di una maniglia a leva sull'asse. Questa può generare un blocco che permette l'esatto posizionamento della cerniera. In questo modo gli sportelli di manutenzione non devono essere tenuti in posizione, ma possono essere semplicemente fissati in posizione. Le cerniere con funzione di serraggio sono disponibili nel nostro negozio in plastica o zinco pressofuso.

Cerniere con funzione di arresto

Le cerniere con funzione arrestano si bloccano in diverse posizioni e garantiscono così che le porte o gli sportelli restino saldamente aperti. A seconda del modello, la cerniera con arresto ha un numero diverso di arresti predefiniti. Dipendente dal rispettivo modello è anche la coppia necessaria per superare il punto di arresto della cerniera e quindi sbloccare l'arresto. Le cerniere con funzione di arresto sono disponibili presso KIPP in plastica e alluminio.

Cerniere con frizione regolabile

Le cerniere con frizione regolabile, dette anche cerniere a coppia costante, permettono il posizionamento della porta in qualsiasi angolo desiderato. Con l'ausilio di una vite a testa cilindrica è possibile regolare in continuo la resistenza all'attrito da 0 Nm a 1 Nm. Nella versione più grande è possibile una regolazione in continuo da 0 a 5 Nm. Rispetto alla cerniere con funzione di serraggio non è presente alcuna maniglia a leva integrata e quindi nessun bordo di disturbo. Tuttavia occorre comunque una chiave a brugola per la regolazione. Le cerniere con frizione regolabile vengono fornite in alluminio. Per le aree in cui non è necessaria la regolazione continua della frizione, KIPP dispone nell'assortimento di una cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata.

Cerniere a filo interno

Le cerniere a filo interne si caratterizzano per il loro posizionamento all'interno dell'oggetto. Ciò la rende una cerniera invisibile senza bordi di disturbo e permette altre possibilità in termini di costruzione e design. Le cerniere invisibili o le cerniere a filo interno sono utilizzate nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di quadri elettrici.

Cerniere saldabili

Le cerniere saldabili di KIPP possono essere saldate grazie alla selezione del materiale e allo spessore speciale del materiale. I solidi connettori tra il cuscinetto fisso e l'oggetto mobile ne permettono l'uso come cerniere per carichi pesanti. Le speciali cerniere saldabili sono realizzate in acciaio inox e quindi resistenti agli acidi e all'acqua di mare. In combinazione con le alte capacità di carico, sono anche adatte per l'uso su navi per garantire il movimento sicuro di porte e portelli massicci.

Cerniere a molla

Le cerniere a molla di KIPP hanno incorporata una molla e servono per l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli. La coppia per il movimento della molla varia a seconda della variante della cerniera a molla. Sono disponibili come cerniera in acciaio o acciaio inossidabile con molla a vista o cerniera in alluminio con molla integrata.

Cerniere di sicurezza

KIPP offre nel suo assortimento interruttori a cerniera di sicurezza. Questi sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di sportelli di protezione, cappe di protezione e porte di protezione girevoli. L'angolo di commutazione degli interruttori a cerniera è liberamente regolabile – segnalano solo a partire da un certo raggio di movimento. Le informazioni sullo stato di apertura corrente possono essere visualizzate direttamente, per esempio sul monitor di un controllore logico programmabile (PLC).

Acquistare cerniere online da KIPP

Acquistate le vostre cerniere direttamente da KIPP nel negozio online. Affidatevi alla nostra esperienza pluriennale e lasciatevi convincere dai nostri prodotti. Nel caso non troviate la cerniera adatta alla vostra applicazione, vi preghiamo di contattarci. Su richiesta creiamo anche soluzioni speciali personalizzate, esattamente su misura per la vostra costruzione.
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33