Gruppi merceologici
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
K2194

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
Materiale:

Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio non temprati 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Molla a compressione 1.4310.

Versione in acciaio inox A4:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla a compressione 1.4401.

Versione:Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata.
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.

Versione in acciaio inox A4:
boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.
Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Boccole di posizionamento K1290.
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2194 Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox 288 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.115903Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.115004Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.115105Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.115206Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.115308Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.115410Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.005903Aacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.005004Aacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.005105Aacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.005206Aacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.005308Aacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.005410Aacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.065903Aacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.065004Aacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.065105Aacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.065206Aacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.065308Aacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.065410Aacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.175903Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.175004Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.175105Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.175206Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.175308Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.175410Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.0659031Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.0650041Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.0651051Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.0652061Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.0653081Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.0654101Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.1759031Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.1750041Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.1751051Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.1752061Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.1753081Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.1754101Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.116903Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.116004Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.116105Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.116206Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.116308Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.116410Bacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.006903Bacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.006004Bacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.006105Bacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.006206Bacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.006308Bacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.006410Bacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.066903Bacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.066004Bacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.066105Bacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.066206Bacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.066308Bacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.066410Bacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.176903Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.176004Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.176105Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.176206Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.176308Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.176410Bacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.0669031Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.0660041Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.0661051Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.0662061Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.0663081Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.0664101Bacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.1769031Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.1760041Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.1761051Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.1762061Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.1763081Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.1764101Bacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.117903Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.117004Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.117105Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.117206Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.117308Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.117410Cacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.007903Cacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.007004Cacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.007105Cacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.007206Cacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.007308Cacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.007410Cacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.067903Cacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.067004Cacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.067105Cacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.067206Cacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.067308Cacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.067410Cacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.177903Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.177004Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.177105Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.177206Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.177308Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.177410Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.0679031Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.0670041Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.0671051Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.0672061Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.0673081Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.0674101Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.1779031Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.1770041Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.1771051Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.1772061Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.1773081Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.1774101Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta

Spine di posizione in acciaio inox in versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, con incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox in versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, con incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.118903Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.118004Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.118105Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.118206Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.118308Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.118410Dacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.008903Dacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.008004Dacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.008105Dacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.008206Dacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.008308Dacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.008410Dacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.068903Dacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.068004Dacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.068105Dacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.068206Dacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.068308Dacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.068410Dacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.178903Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.178004Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.178105Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.178206Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.178308Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.178410Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.0689031Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.0680041Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.0681051Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.0682061Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.0683081Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.0684101Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta
K2194.1789031Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,58100,8310 su richiesta
K2194.1780041Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,566410131412 su richiesta
K2194.1781051Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,587513171,3512 su richiesta
K2194.1782061Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,7108614191,8614 su richiesta
K2194.1783081Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,533541210819242,31428 su richiesta
K2194.1784101Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,5336115121022302,81532 su richiesta