Gruppi merceologici

Le parti operative ESD di KIPP sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD, dove spesso si trovano componenti elettrostatici sensibili.
I componenti elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (scarica elettrostatica = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere generata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti a dissipazione elettrica conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
I prodotti ESD di KIPP sono realizzati con una plastica speciale a dissipazione elettrica e possono pertanto essere utilizzati conformemente alla norma
DIN EN 61340-5-1. La loro dissipazione elettrica viene da noi testata regolarmente e severamente in base alla normativa in vigore. Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche per apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree a rischio di esplosione.
Per un'identificazione univoca, il logo giallo ESD è impresso su un lato del prodotto.