Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
K0063

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nei modelli K0063.0100 e K0063.0200 un pressore in neoprene è compreso nella fornitura.
Accessori:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Posizione 1
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0063 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso 160 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0063.010080°190°60°100°K0100.16  su richiesta
K0063.0200105°175°70°95°K0100.22  su richiesta
K0063.0300105°160°65°90°K0100.28  su richiesta
N. ordineAA1A2A3BB1CC1DHLL1L2MForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0063.010014297-17,528449,54,81226624,536M5x3580850650  su richiesta
K0063.020019358-25416412,75,5170772744M6x5010016001150  su richiesta
K0063.0300355181635518121,56,82351165851M8x6013030001150  su richiesta