Gruppi merceologici
Presse a ginocchiera modello manuale
K1550

Presse a ginocchiera modello manuale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Struttura di sostegno della pressa in getto d'acciaio.
Per la ginocchiera a spinta orizzontale vedere K0088.
Versione:Sostegno per pressa verniciato in colore blu.
Per la ginocchiera a spinta vedere K0088.
Nota:La ginocchiera a spinta con maniglia a leva intercambiabile può essere ordinata come modulo di montaggio completo. Per i dati tecnici e le forze di bloccaggio vedere K0088.Nota disegno:
1) Possibilità di fissaggio manopola dx e sx
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1550 Presse a ginocchiera modello manuale 255 kB

Disegni

Presse a ginocchiera modello manuale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1550.06000185°14030006000 su richiesta
K1550.12000185°160500012000 su richiesta
K1550.25000185°180700025000 su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6BB1B2DD1D2D3HH1H2LMCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1550.060001579595564446,5121058070914M815,5202327530M832 su richiesta
K1550.12000210115113626049,61812695801119,9M10202904010040M1050 su richiesta
K1550.2500023814513965755222150125901125M10304185012060M1275 su richiesta