Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante
K0091

Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito. Cilindro verniciato.Su richiesta:Interruttore di prossimità reed.Cilindro pneumatico:A doppio effetto con ammortizzatori di fine corsa regolabili su due lati.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0091 Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante 169 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineConsumo
d'aria
per ciclo
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Forza di tenuta
con 6 bar F1
N
Forza di tenuta
con 6 bar F2
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F3
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F4
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0091.07500,27 dm³120°3000750022503150 su richiesta
K0091.17500,75 dm³120°65001750065008000 su richiesta
N. ordine

AA1BB1B2B3CC1C3DHLL1L2SRP=Pressione
d'esercizio
bar
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0091.07504863,54863,592,512,77219438,7425169671058G1/42 - 630 su richiesta
K0091.175054,976,261,883108,7167125,35210,6495,6219901299,6G 3/82 - 615 su richiesta