Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
K0662

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Versione:non trattato.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0662.105001blu oltremare RAL 5002100°-147°64°-83°1007501050620750  su richiesta
K0662.106001blu oltremare RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108001blu oltremare RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
K0662.105000grigio nerastro RAL 7021100°-147°64°-83°1007501050620750  su richiesta
K0662.106000grigio nerastro RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108000grigio nerastro RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
K0662.105003rosso traffico RAL 3020100°-147°64°-83°1007501050620750  su richiesta
K0662.106003rosso traffico RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108003rosso traffico RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0662.105001blu oltremare RAL 50022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  su richiesta
K0662.106001blu oltremare RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  su richiesta
K0662.108001blu oltremare RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  su richiesta
K0662.105000grigio nerastro RAL 70212M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  su richiesta
K0662.106000grigio nerastro RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  su richiesta
K0662.108000grigio nerastro RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  su richiesta
K0662.105003rosso traffico RAL 30202M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  su richiesta
K0662.106003rosso traffico RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  su richiesta
K0662.108003rosso traffico RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  su richiesta