Gruppi merceologici
Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
K1464

Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Boccola distanziatrice acciaio inox.
Perno filettato accio inox.
Tappo di protezione resina termoplastica.
Versione:Acciaio inox non trattato.
Resina termoplastica colore nero.
Nota:La resina termoplastica utilizzata è caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica e rigidità.Utilizzo:L'elemento di fissaggio serve per l'impostazione della forza di serraggio della ginocchiera rapida con sensore di forza. Per pezzi da lavorare di diverso spessore sono disponibili elementi di fissaggio con altezze diverse.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1464 Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza 156 kB

Disegni

Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D

D1D2D3HH1H2H3SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1464.11306X18regolabileM61713518864113 su richiesta
K1464.11306X21regolabileM61713521864113 su richiesta
K1464.11306X23regolabileM61713523864113 su richiesta
K1464.11306X26regolabileM61713526864113 su richiesta
K1464.11306X29regolabileM61713529864113 su richiesta
K1464.11306X32regolabileM61713532864113 su richiesta
K1464.11308X22regolabileM81713522884114 su richiesta
K1464.11308X25regolabileM81713525884114 su richiesta
K1464.11308X28regolabileM81713528884114 su richiesta
K1464.11308X31regolabileM81713531884114 su richiesta
K1464.11308X34regolabileM81713534884114 su richiesta
K1464.11308X37regolabileM81713537884114 su richiesta
K1464.11308X40regolabileM81713540884114 su richiesta
K1464.11306setM617135-864113 su richiesta
K1464.11308setM817135-884114 su richiesta