Gruppi merceologici
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
K1544

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1544 Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile 225 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 1,7 MB

Disegni

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1544.025090°75°80250500150350 su richiesta
N. ordineA

A1A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCADAcc.PrezzoOrdinare
K1544.025015,924,311,1813,39,4539,26,84,418,77920,513,5M4x20 su richiesta