Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
K0663

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessori:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.105001blu oltremare RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  su richiesta
K0663.106001blu oltremare RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.108001blu oltremare RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
K0663.105000grigio nerastro RAL 7021100°-129°64°-1007501050620750  su richiesta
K0663.106000grigio nerastro RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.108000grigio nerastro RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
K0663.105003rosso traffico RAL 3020100°-129°64°-1007501050620750  su richiesta
K0663.106003rosso traffico RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.108003rosso traffico RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.105001blu oltremare RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  su richiesta
K0663.106001blu oltremare RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  su richiesta
K0663.108001blu oltremare RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  su richiesta
K0663.105000grigio nerastro RAL 70212M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  su richiesta
K0663.106000grigio nerastro RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  su richiesta
K0663.108000grigio nerastro RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  su richiesta
K0663.105003rosso traffico RAL 30202M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  su richiesta
K0663.106003rosso traffico RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  su richiesta
K0663.108003rosso traffico RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  su richiesta