Gruppi merceologici
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
K2342

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media, 57 Shore A.

Versione:Acciaio inox non trattato.
Gomma naturale grigia.
Nota:I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2342 Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio 167 kB

Disegni

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2342.050020575020M1028 su richiesta
K2342.080025578025M1223 su richiesta
K2342.080030578030M1237 su richiesta