Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
K0662

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:non trattato.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0662.106101blu oltremare RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108101blu oltremare RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
K0662.106100grigio nerastro RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108100grigio nerastro RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
K0662.106103rosso traffico RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  su richiesta
K0662.108103rosso traffico RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  su richiesta
N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0662.106101blu oltremare RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  su richiesta
K0662.108101blu oltremare RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  su richiesta
K0662.106100grigio nerastro RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  su richiesta
K0662.108100grigio nerastro RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  su richiesta
K0662.106103rosso traffico RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  su richiesta
K0662.108103rosso traffico RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  su richiesta