Gruppi merceologici
FEATUREgrip

FEATUREgrip

Indietro

FEATUREgrip - elegante, intelligente e collegabile in rete

KIPP presenta una nuova linea di prodotti
Con la nuova linea di prodotti FEATUREgrip, KIPP sviluppa e offre componenti e soluzioni intelligenti che forniscono informazioni, possono essere collegati in rete e sono quindi adatti per applicazioni industriali 4.0. L'obiettivo è quello di utilizzare questi componenti intelligenti per aiutare gli utenti a rendere più stabili, precisi e affidabili i loro processi di produzione digitalizzati, fornendo informazioni aggiuntive.

Spina di posizione con sensore di stato

Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire il cambiamento della posizione di arresto a causa di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto.

Caratteristiche:

• Nella spina di posizione è presente un sensore che
  rileva lo stato della spina (bloccata o
  estratta).

• Il segnale viene elaborato e trasmesso (via
  Bluetooth) a un dispositivo ricevente o un
  terminale mobile.

• Informazioni come lo stato e lo stato della batteria
possono essere ulteriormente elaborate o visualizzate.

• La durata della batteria a bottone integrata è
 di solito di 1 anno

Morsetto ad azione rapida con sensore di forza

Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse fungono da dispositivo di montaggio e di arresto.

Caratteristiche:

• Nel mandrino pressore si trova un sensore che
  rileva la forza di serraggio. L'altezza del mandrino è
  regolabile.

• Il segnale viene trasmesso tramite un
  cavo di collegamento.

• Tutte le forze rilevate vengono
  registrate e monitorate durante il processo.

• La forza di serraggio e il raggiungimento di
  valori predefiniti possono essere visualizzati dall'operatore
 .

• Segnale di uscita analogica da 4 mA a 20mA.

• Grado di protezione IP66.

Pressore a molla con sensore di stato

I pressori a molla sono utilizzati per il posizionamento, il fissaggio o il bloccaggio dei pezzi in lavorazione. L'uso di pressori garantisce la possibilità di bloccare sempre nella posizione corretta.

Caratteristiche

• L'interruttore di finecorsa integrato può far
  scattare un segnale di comando elettrico.

• Lo stato del puntale viene rilevato (premuto
  o estratto).

• Il segnale viene trasmesso tramite un
  cavo di collegamento.

• Inoltre, sul pressore a molla è presente
  un LED, che trasmette un segnale ottico.

• Grado di protezione IP67.