Gruppi merceologici

Linee di prodotti

Indietro

IDRAULICA

È possibile generare forze elevate generando la pressione dell'olio. I prodotti idraulici offrono la possibilità di bloccare i pezzi in modo sicuro e preciso durante la lavorazione. La capacità di generare elevate forze di serraggio e di distribuirle uniformemente porta ad un aumento dei processi. Gli elementi di bloccaggio idraulici vengono utilizzati prevalentemente nei dispositivi delle soluzioni di automazione.

Richiamare tutti gli articoli da IDRAULICA

PNEUMATICA
In questo variegato settore tecnologico vengono utilizzati sistemi ad aria compressa. I prodotti ad azionamento pneumatico KIPP garantiscono tempi ciclo più brevi rispetto agli articoli ad azionamento meccanico. Questa linea di prodotti convince per l'elevata sicurezza di processo ed è quindi adatta per l'uso nell'automazione.

Richiamare tutti gli articoli da PNEUMATICA

RILEVABILI

I sistemi di rilevamento riconoscono in modo rapido e affidabile i prodotti rilevabili perché contengono uno speciale materiale plastico.

  • Rilevabili al metal detector–  i frammenti più piccoli vengono rilevati in modo affidabile
  • Rilevabili visivamente – facilmente riconoscibili grazie alla plastica blu oltremare

Mostra tutti gli articoli rilevabili

FEATUREgrip

Con la sua nuova linea di prodotti FEATUREgrip, KIPP sviluppa e offre componenti e soluzioni intelligenti e progettati per comunicare in rete, compatibili quindi con l'Industria 4.0.

L'obiettivo è quello di utilizzare questi componenti intelligenti per aiutare gli utenti a rendere più stabili, precisi e affidabili i loro processi di produzione digitalizzati, fornendo informazioni supplementari.

Richiamare tutti gli articoli da FEATUREgrip

NOVOnox hygienic

I prodotti in acciaio inossidabile della linea NOVOnox hygienic sono destinati all'industria alimentare, farmaceutica, chimica e del packaging.

  • Hygienic DESIGN – il nuovo standard
  • Hygienic USIT® – la novità nell'industria di trasformazione

Mostra tutti gli articoli NOVOnox hygienic

TECNOLOGIA DA 19"
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono adatti all'integrazione nei sistemi da 19 pollici. Maniglie, rotaie, elementi standard: tutti sono perfettamente integrabili nel settore IT, nei rack per la tecnica per l'organizzazione di eventi, laboratori, centri di calcolo.

Richiamare tutti gli articoli da 19"

ACCIAIO INOX
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati in acciaio inossidabile. Utilizziamo soprattutto la lega austenitica 1.4305.

Richiamare tutti gli articoli in acciaio inox

ESD

Questi prodotti sono realizzati con una plastica a dissipazione elettrica che li rende particolarmente adatti per l'utilizzo in zone di protezione ESD, dove spesso si trovano componenti elettrostatici sensibili.

Richiamare tutti gli articoli ESD

MEDIgrip

MEDIgrip è adatto per l'utilizzo in ambienti con elevati requisiti in materia di igiene. Le parti operative contengono MicroSilver, che esercita un'azione antibatterica sulla superficie.

Richiamare tutti gli articoli MEDIgrip

NATUREgrip

Rispettosi dell'ambiente e senza prodotti petroliferi. I nostri prodotti della linea NATUREgrip vengono prodotti in plastica bio e sono realizzati interamente con materie prime rinnovabili.

Richiamare tutti gli articoli NATUREgrip

NOVOgrip

La nostra linea di prodotti NOVOgrip è un classico nel settore della plastica – ben studiato fin nel dettaglio. Design gradevole, forma ergonomica e ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Tutti gli elementi in plastica sono disponibili in diverse combinazioni di colori e grandezze.

Richiamare tutti gli articoli NOVOgrip

SYMPAtouch

Il nome è un programma, almeno nella nostra linea di prodotti SYMPAtouch tutta all'insegna dell'ergonomia. Il materiale morbido e antiscivolo è piacevole al tatto. La presa è sicura, ideale per l'uso frequente.

Richiamare tutti gli articoli SYMPAtouch

Accessori per profilati di alluminio

I prodotti di questa serie sono la soluzione in materia di collegamenti, morsetti, fissaggio di profilati di alluminio.
Questi componenti si adattano perfettamente a tutti i profili venduti sul mercato con larghezza cava di 8 mm o 10 mm.
Con connettori, snodi, elementi di copertura, angoli e cerniere la serie offre svariate possibilità di costruzione per i PROFILATI DI ALLUMINIO.

Richiamare tutti gli articoli Accessori