Gruppi merceologici
Manopole, pomelli

Manopole, pomelli

Indietro
Le maniglie e i pomelli permettono il fissaggio ed il serraggio manuali. I pomelli di fissaggio si distinguono per la loro ottima presa. Una varietà di forme per diversi requisiti di spazio e forze di serraggio è disponibile per adattarsi a qualsiasi posizione di montaggio richiesta. Ideali nell'ingegneria meccanica, nella fabbricazione di utensili, nella costruzione di impianti, su unità di controllo e dispositivi medici.

Viti a testa zigrinata & dadi zigrinati KIPP

Pratiche viti con testa zigrinata per applicazioni versatili

Da KIPP troverete un gran numero di diverse viti a testa zigrinata. Permettono un montaggio senza attrezzi e una facile regolazione. Questo fa risparmiare tempo e facilita i compiti che richiedono frequenti riposizionamenti di oggetti fissi. All'esterno della testa della vite sono impresse delle sottili scanalature mediante godronatura. Aiutano l'utente a trovare una buona presa durante la regolazione della vite zigrinata - anche con le mani bagnate o sporche. Le viti a testa zigrinata di KIPP sono disponibili in diversi materiali, per cui nella nostra vasta gamma troverete il modello giusto per ogni applicazione.

Viti a testa zigrinata in diverse versioni

Le viti a testa zigrinata KIPP sono disponibili in diverse tipologie, a seconda del loro uso successivo. Sono disponibili in versione bassa o alta e hanno tutte una filettatura metrica. La versione bassa è caratterizzata dalla sua testa piatta e ha una filettatura che si estende in modo continuo fino alla testa della vite. I modelli della versione alta hanno un pezzo di collegamento tra la testa e la filettatura. Ciò impedisce alla testa di poggiare direttamente sul pezzo da lavorare. Il nostro assortimento comprende viti zigrinate in plastica standard, plastica antistatica, plastica resistente al calore, nonché acciaio e acciaio inossidabile.

Diversi materiali - la scelta giusta per ogni area di applicazione

Grazie al gran numero di materiali diversi, le viti a testa zigrinata di KIPP sono adatte a quasi tutti i campi di applicazione:

Viti con testa zigrinata in plastica

KIPP offre viti a testa zigrinata in diversi tipi di plastica. Oltre ai tipici modelli in plastica, proponiamo delle varianti in termoindurente con finitura lucida, che sono particolarmente stabili, resistenti al calore e facili da pulire. Sono disponibili anche viti zigrinate in plastica antistatica. Questa permette un utilizzo su componenti elettrici o elettronici sensibili che possono essere danneggiati o distrutti dalle scariche elettrostatiche.

Viti con testa zigrinata in acciaio

Le viti con testa zigrinata in acciaio garantiscono una resistenza elevata. Questo le rende adatte ad applicazioni con elevate forze meccaniche. A causa delle proprietà tecniche dell'acciaio, si consiglia di utilizzare le viti con testa zigrinata zigrinate in interni. A seconda del modello, le viti con testa zigrinata in acciaio sono lucide o brunite.

Viti con testa zigrinata in acciaio inossidabile

Le viti con testa zigrinata in acciaio inossidabile presentano una grande capacità di carico, simile a quella dei modelli in acciaio. Grazie all'ottima resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile, le viti zigrinate possono essere utilizzate all'esterno senza problemi.

Grandezze e norme

KIPP produce viti a testa zigrinata secondo le norme DIN 464 e DIN 653. Utilizzando le norme DIN, tutte le viti a testa zigrinata della nostra gamma hanno una filettatura metrica. Questo significa che possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti, per esempio per sostituire le viti difettose. KIPP offre viti a testa zigrinata dalla misura M3 fino a M10.

Dadi zigrinati utili di KIPP

A seconda della situazione iniziale, le viti o i perni filettati possono essere già presenti. In questo caso, l'uso di una vite zigrinata non è possibile. Per non dover rinunciare ai vantaggi di un montaggio semplice e senza attrezzi, si possono usare i dadi zigrinati di KIPP. Anch'essi sono riconoscibili dalle scanalature impresse nella circonferenza.

Dadi zigrinati in diverse esecuzioni

Come per le viti con testa zigrinata, KIPP offre dadi zigrinati in varie esecuzioni. I dadi zigrinati sono disponibili in versione alta, bassa e anche con funzione di bloccaggio rapido. I modelli bassi poggiano in piano sul pezzo da lavorare, mentre i modelli alti hanno un pezzo di collegamento. I dadi zigrinati con una funzione di bloccaggio rapido si riconoscono dal fatto che il dado può essere spostato inclinandolo sulla filettatura. Questo permette di spostarli rapidamente e senza rotazioni fastidiose, anche su lunghe aste filettate. Una volta raddrizzato il dado zigrinato, le filettature del dado e dell'asta si innestano. Ora può essere posizionata solo tramite avvitamento.

Diversi materiali per una grande varietà di applicazioni

I dadi zigrinati sono realizzati in diversi materiali per consentire il loro utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni. Da KIPP troverete una grande selezione - scegliete l'articolo giusto per la vostra applicazione.

Dadi zigrinati di plastica

KIPP propone nella sua gamma di prodotti dei dadi zigrinati in plastica. Si possono distinguere diversi tipi di plastica. Di conseguenza, le singole varianti presentano proprietà diverse. I modelli in poliammide rinforzata in termoplastica hanno i ben noti vantaggi e svantaggi dei prodotti in plastica. Le varianti in Duroplast si contraddistinguono per la loro resistenza al calore e l'alta stabilità. La superficie con finitura lucida è anche resistente alla benzina, all'alcool e ai grassi. Dadi zigrinati in plastica antistatica permettono l'uso anche su componenti elettronici o elettrici che possono essere danneggiati da scariche elettrostatiche.

Dadi zigrinati in acciaio

I dadi zigrinati realizzati in acciaio sono adatti per applicazioni in cui possono verificarsi elevate forze meccaniche. A causa delle proprietà tipiche del materiale, l'acciaio tende ad arrugginire in presenza di determinate condizioni. Raccomandiamo quindi un uso in ambienti chiusi. Alla KIPP sono disponibili dadi zigrinati in acciaio brunito.

Dadi zigrinati in acciaio inox

I dadi zigrinati in acciaio inossidabile hanno una resistenza elevata, simile ai modelli in acciaio. Tuttavia, sono resistenti alla corrosione, caratteristica che li rende adatti ad applicazioni all'aperto.

Misure e standard disponibili dei dadi zigrinati KIPP

I dadi zigrinati KIPP sono fabbricati secondo le norme DIN 6303, DIN 467 o DIN 466 e possono essere utilizzati universalmente. I dadi zigrinati KIPP permettono di ampliare le attrezzature esistenti nel vostro parco macchine o di sostituire facilmente le parti difettose. È possibile scegliere tra le misure di filettatura disponibili da M4 a M12, a seconda del modello e della variante.

Ordina in modo semplice le viti e i dadi zigrinati di prima qualità

Ordina viti con testa zigrinata e dadi zigrinati online da KIPP! Abbiamo grandi quantità disponibili a magazzino e possiamo consegnare gli articoli in modo rapido e affidabile. Fidatevi della qualità di uno dei produttori tedeschi leader nel campo degli elementi standard. Se non avete trovato l'articolo che fa al caso vostro nonostante la varietà di prodotti disponibili, contattateci! Possiamo produrre una soluzione individuale su misura per le vostre esigenze.