Gruppi merceologici
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N
K2287

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale Forza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2287 Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N 362 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale
Forza di serraggio fino a 3000 N

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2L3L4MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 su richiesta

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L3L4L5L6L7SWMAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2287.01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 su richiesta

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2L3L4MAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33