Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
K0058

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nei modelli K0058.0075, K0058.0100 e K0058.0150 viene fornito un pressore in neoprene.

Nei modelli K0058.0075N, K0058.0150N e K0058.0250N l'angolo di fissaggio non è disponibile in acciaio.
Accessori:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0058 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 315 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
N. ordine
angolare
di fissaggio
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0058.0075Nacciaio inox130°-160°90°-100°-K0100.16  su richiesta
K0058.0150Nacciaio inox95°-185°75°-110°-K0100.19  su richiesta
K0058.0250Nacciaio inox95°125°160°70°85°100°-K0100.28  su richiesta
K0058.0075acciaio130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  su richiesta
K0058.0100acciaio95°-185°65°-105°-K0100.16  su richiesta
K0058.0150acciaio95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  su richiesta
K0058.0200acciaio105°-175°70°-95°-K0100.22  su richiesta
K0058.0250acciaio95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  su richiesta
K0058.0300acciaio105°-160°65°-90°-K0100.28  su richiesta
K0058.0350acciaio90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  su richiesta
K0058.0450acciaio90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  su richiesta
K0058.0550acciaio90°120°180°65°80°110°-K0100.35  su richiesta
N. ordine

Materiale
corpo base
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0058.0075Nacciaio inox16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  su richiesta
K0058.0150Nacciaio inox12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  su richiesta
K0058.0250Nacciaio inox19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  su richiesta
K0058.0075acciaio16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  su richiesta
K0058.0100acciaio162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  su richiesta
K0058.0150acciaio12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  su richiesta
K0058.0200acciaio1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  su richiesta
K0058.0250acciaio19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  su richiesta
K0058.0300acciaio254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  su richiesta
K0058.0350acciaio32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  su richiesta
K0058.0450acciaio325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  su richiesta
K0058.0550acciaio517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  su richiesta