Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
K0660

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:nitrocarburato e ossidato nero.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
N. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.006101blu oltremare RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  su richiesta
K0660.008101blu oltremare RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  su richiesta
K0660.010101blu oltremare RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  su richiesta
K0660.012101blu oltremare RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  su richiesta
K0660.006100grigio nerastro RAL 7021386°67°160135019007201200K0098.04  su richiesta
K0660.008100grigio nerastro RAL 7021386°67°200200028008301400K0098.04  su richiesta
K0660.010100grigio nerastro RAL 7021390°71°2502200450012002800K0098.06  su richiesta
K0660.012100grigio nerastro RAL 7021488°68°2802400550010002800K0098.06  su richiesta
K0660.006103rosso traffico RAL 3020386°67°160135019007201200K0098.04  su richiesta
K0660.008103rosso traffico RAL 3020386°67°200200028008301400K0098.04  su richiesta
K0660.010103rosso traffico RAL 3020390°71°2502200450012002800K0098.06  su richiesta
K0660.012103rosso traffico RAL 3020488°68°2802400550010002800K0098.06  su richiesta
N. ordineColore
componenti
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.006101blu oltremare RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.008101blu oltremare RAL 5002M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  su richiesta
K0660.010101blu oltremare RAL 5002M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  su richiesta
K0660.012101blu oltremare RAL 5002M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  su richiesta
K0660.006100grigio nerastro RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.008100grigio nerastro RAL 7021M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  su richiesta
K0660.010100grigio nerastro RAL 7021M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  su richiesta
K0660.012100grigio nerastro RAL 7021M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  su richiesta
K0660.006103rosso traffico RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.008103rosso traffico RAL 3020M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  su richiesta
K0660.010103rosso traffico RAL 3020M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  su richiesta
K0660.012103rosso traffico RAL 3020M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  su richiesta