Gruppi merceologici
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa e lunga corsa di regolazione, impugnatura in plastica rossa
K1260

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1260 Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa e lunga corsa di regolazione, impugnatura in plastica rossa 286 kB

Disegni

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa e lunga corsa di regolazione, impugnatura in plastica rossa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Disposizione
dei fori
Forza di
trazione
F1 N
Forza
manuale
FH N
A

A1A2A3A4A5BB1B2B3B5DD1HCorsa
L min
Corsa
L max.
L1Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1260.02000acciaio1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 su richiesta
K1260.04000acciaio24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 su richiesta
K1260.07000acciaio17000200513281940-6045362848,5885,6177,723456,332 su richiesta
K1260.12000acciaio inox1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 su richiesta
K1260.14000acciaio inox24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 su richiesta
K1260.17000acciaio inox17000200513281940-6445362848,6876,6177,723456,332 su richiesta