Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
K0062

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nel modello K0062.0100 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessori:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Nota disegno:
1) Posizione 1
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0062 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile 179 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0062.010080°190°60°100°K0100.16  su richiesta
K0062.0200105°175°70°95°K0100.22  su richiesta
K0062.0300105°160°65°90°K0100.28  su richiesta
N. ordineAA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MForza manuale
FH
N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0062.010014297,5-17,5285,5449,54,8122673136M5x35807001000500800  su richiesta
K0062.020019358-26426,36412,75,5170793544M6x50100100022009501350  su richiesta
K0062.0300355181635518,882196,82351439251M8x60130200037009001850  su richiesta