Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
K0061

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessori:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0061 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno 226 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
N. ordine
angolare
di fissaggio
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  su richiesta
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  su richiesta
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  su richiesta
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  su richiesta
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  su richiesta
N. ordineAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1M=Mandrino pressoreForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  su richiesta
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  su richiesta
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  su richiesta
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  su richiesta
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  su richiesta