Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
K0663

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:nitrocarburato e ossidato nero.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.006101blu oltremare RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.008101blu oltremare RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
K0663.010101blu oltremare RAL 500297°176°19°59°2502500450015002800  su richiesta
K0663.012101blu oltremare RAL 500211°88°164°24°60°2803000550014002800  su richiesta
K0663.006100grigio nerastro RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.008100grigio nerastro RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
K0663.010100grigio nerastro RAL 702197°176°19°59°2502500450015002800  su richiesta
K0663.012100grigio nerastro RAL 702111°88°164°24°60°2803000550014002800  su richiesta
K0663.006103rosso traffico RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  su richiesta
K0663.008103rosso traffico RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  su richiesta
K0663.010103rosso traffico RAL 302097°176°19°59°2502500450015002800  su richiesta
K0663.012103rosso traffico RAL 302011°88°164°24°60°2803000550014002800  su richiesta
N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.006101blu oltremare RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  su richiesta
K0663.008101blu oltremare RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  su richiesta
K0663.010101blu oltremare RAL 50022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  su richiesta
K0663.012101blu oltremare RAL 50025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  su richiesta
K0663.006100grigio nerastro RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  su richiesta
K0663.008100grigio nerastro RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  su richiesta
K0663.010100grigio nerastro RAL 70212M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  su richiesta
K0663.012100grigio nerastro RAL 70215M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  su richiesta
K0663.006103rosso traffico RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  su richiesta
K0663.008103rosso traffico RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  su richiesta
K0663.010103rosso traffico RAL 30202M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  su richiesta
K0663.012103rosso traffico RAL 30205M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  su richiesta