Gruppi merceologici

RILEVABILE

Indietro

Parti operative ed elementi standard rilevabili -

Significato e differenze

Il termine "rilevabile" significa riconoscibile o individuabile.

I prodotti rilevabili vengono rilevati in modo rapido e affidabile dai sistemi di rilevazione grazie all'utilizzo di uno speciale materiale plastico.

Soprattutto nell'industria alimentare e nelle aree sensibili dell' industria farmaceutica, questo rilevamento precoce di corpi estranei svolge un ruolo importante.

Spesso piccoli frammenti di componenti utilizzati nelle macchine di produzione entrano nel processo produttivo. Di solito sono i consumatori a rendersi conto dell'errore. Gli alimenti devono essere richiamati, con ingenti costi. Il più delle volte, il produttore non solo deve sostenere costi elevati, ma deve anche fare i conti con un enorme danno all'immagine.

Per prevenire questo problema, HEINRICH KIPP WERK ha sviluppato parti operative ed elementi standard in plastica facilmente rilevabili. Questi componenti soddisfano i più elevati requisiti di igiene, qualità e sicurezza dell'industria produttiva.

Modelli

Parti operative ed elementi standard rilevabili con metal detector

I metal detector funzionano in modo molto affidabile e sono tra i sistemi più utilizzati per rilevare, ad esempio, . alimenti contaminati.

I nostri elementi di comando e standard rilevabili da metal detector sono realizzati in una speciale plastica conforme alle norme FDA. Questo materiale è facilmente rilevabile dai metal detector calibrati correttamente. I metal detector rilevano in modo affidabile anche piccoli frammenti di plastica fino a 0,027cm³, che possono penetrare all'interno degli alimenti da trattare.

Quando il metal detector rileva la presenza di questi corpi estranei, si avvia una procedura automatica di espulsione.
In questo modo si evita lo smaltimento dell'intera produzione e le costose operazioni di richiamo.



Informazioni sui prodotti:

  • Colore simile a grigio nerastro RAL 7021

  • Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, conforme a EU10/2011 e FDA

  • Inserti in acciaio 1.4404



Vantaggi:

  • Rilevamento automatico di contaminanti tramite metal detector

  • Rilevamento di frammenti di plastica a partire da 0,027 cm³ tramite tecnologia a induzione

  • Materiali adatti per gli alimenti



Parti operative ed elementi standard rilevabili visivamente

I prodotti rilevabili visivamente sono realizzati in plastica blu oltremare. E questo per un buon motivo.
Infatti, normalmente non esistono alimenti blu. Pertanto, i frammenti indesiderati di parti operative ed elementi standard difettosi si distinguono chiaramente grazie alla loro superficie blu.
Ciò permette sia all'occhio umano che ai svariati sistemi ottici di controllo di individuarli facilmente.


Informazioni sui prodotti:

  • Colore simile al blu oltremare RAL 5002

  • Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, conforme a EU10/2011 e FDA

  • Inserti in acciaio inox 1.4404


Vantaggi:

  • Rilevamento visivo rapido dei frammenti

  • Garanzia di una produzione di alta qualità

  • Materiali adatti per alimenti


Campi di utilizzo

Gli elementi standard e le parti operative rilevabili sono utilizzati in apparecchiature e impianti in settori con requisiti elevati in termini di igiene e qualità:

  • Industria alimentare

  • Industria framaceutica

  • Industria chimica

  • Industria del packaging



Scoprite la nostra gamma di prodotti rilevabili nel nostro negozio on-line.