Gruppi merceologici
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
K0088

Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio. Corpo in ghisa a grafite sferoidale (GJS).Versione:fosfatizzato.
Maniglia a leva galvanizzata e cromata.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Accessori:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Possibilità di fissaggio manopola dx e sx
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0088 Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile 198 kB

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MCorsa
S
Disposizione
dei fori
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Angolo di
apertura
maniglia
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0088.0600blu892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  su richiesta
K0088.1200blu13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  su richiesta
K0088.2500blu1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  su richiesta
K0088.5000blu2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  su richiesta
K0088.060003rosso892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  su richiesta
K0088.120003rosso13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  su richiesta
K0088.250003rosso1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  su richiesta
K0088.500003rosso2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  su richiesta
N. ordine

Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  su richiesta
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  su richiesta
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  su richiesta
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  su richiesta
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  su richiesta
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  su richiesta
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  su richiesta
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  su richiesta