Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
K0660

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:non trattato.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.106101blu oltremare RAL 5002386°67°160135019007201200  su richiesta
K0660.108101blu oltremare RAL 5002386°67°200200028008301400  su richiesta
K0660.106100grigio nerastro RAL 7021386°67°160135019007201200  su richiesta
K0660.108100grigio nerastro RAL 7021386°67°200200028008301400  su richiesta
K0660.106103rosso traffico RAL 3020386°67°160135019007201200  su richiesta
K0660.108103rosso traffico RAL 3020386°67°200200028008301400  su richiesta
N. ordineColore
componenti
MA

A1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0660.106101blu oltremare RAL 5002M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.108101blu oltremare RAL 5002M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  su richiesta
K0660.106100grigio nerastro RAL 7021M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.108100grigio nerastro RAL 7021M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  su richiesta
K0660.106103rosso traffico RAL 3020M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  su richiesta
K0660.108103rosso traffico RAL 3020M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  su richiesta