Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale  con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
K0056

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nel modello K0056.0150 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessori:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0056 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso 169 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  su richiesta
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  su richiesta
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  su richiesta
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  su richiesta
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  su richiesta
N. ordine

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  su richiesta
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  su richiesta
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  su richiesta
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  su richiesta
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  su richiesta