Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
K0060

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nei modelli K0060.0100 e K0060.0150 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessori:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Posizione 1
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0060 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso 285 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0060.010095°185°65°105°80850650K0100.16  su richiesta
K0060.015095°185°75°110°1201500900K0100.19  su richiesta
K0060.0200105°175°70°95°10016001150K0100.22  su richiesta
K0060.025095°160°70°100°19025001150K0100.28  su richiesta
K0060.0300105°160°65°90°13030001150K0100.28  su richiesta
K0060.035090°180°70°110°23035001650K0100.30  su richiesta
K0060.045090°180°70°110°26045001650K0100.34  su richiesta
K0060.055090°180°65°110°29055001900K0100.35  su richiesta
N. ordine

AA1A2A3BB1B4CC1DHLL1MN. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0060.01001628614243417,5229,54,81036532M5x35-  su richiesta
K0060.015012,7277-2738-23115,11256026M6x50K0098.02  su richiesta
K0060.02001935812,72742252912,75,51357737M6x50-  su richiesta
K0060.025019358-3247-2921,57,11758745M8x60K0098.04  su richiesta
K0060.0300254391934,552-3221,5818611565M8x60-  su richiesta
K0060.035032509-4564-4025,58,322012365M10x80K0098.06  su richiesta
K0060.0450325310-4564-47308,7228136,574M12x100K0098.06  su richiesta
K0060.0550517612,5-7095-813812,3312196,5108M16x150-  su richiesta