Gruppi merceologici
Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
K0083

Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Tirante longitudinale e vite di pressione fosfatizzati.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.

Viene fornito un pressore in neoprene.
Accessori:K0101
K0103
K0106
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0083 Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa 166 kB

Disegni

Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Corsa
S
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0083.0050acciaio16190°80500500  su richiesta
K0083.0050Nacciaio inox16190°80500500  su richiesta