Gruppi merceologici
Bloccaggio flottante in acciaio
K2188

Bloccaggio flottante in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e ganasce in acciaio.
Finecorsa in alluminio.
Versione:Corpo base brunito nero.
Ganasce nitrocarburate e brunite nere.
Finecorsa anodizzato nero.
Nota:Il bloccaggio flottante serve per serrare e sostenere punti di serraggio sporgenti sui componenti. Impedisce vibrazioni e flessioni durante la lavorazione.Modalità di utilizzo1. Premere il bloccaggio flottante verso il basso.
2. Ruotare le ganasce fino a battuta. A questo punto, la ganascia del bloccaggio flottante dovrebbe aderire alla parte inferiore del pezzo.
3. Stringere il bloccaggio flottante con il dado esagonale (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante il serraggio, il pezzo da lavorare viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Per lo sblocco, eseguire l'operazione in ordine inverso.
Montaggio:Regolare l'intervallo di altezza e l'angolo di rotazione, quindi fissare il bloccaggio flottante alla staffa utilizzando i fori (D1).
Durante la regolazione dell'altezza, considerare un ampio margine verso l'alto.
Forma B:
Per applicazioni di serraggio speciali, la ganascia standard può essere modificata o sostituita.
Nota disegno:
1) Ganascia intercambiabile
2) Vite a testa cilindrica M6 ISO 4762
3) Interfaccia di fissaggio per ganascia
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2188 Bloccaggio flottante in acciaio 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Bloccaggio flottante in acciaio

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABB1B2B3B4D
per vite
D1H
min.
H
max.
H1H2H3H4H5Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2188.060808Aganasce fisse483122,5147,58,5M68,460682130101078 su richiesta
K2188.081012Aganasce fisse5536,52616,598,5M810,57080243511,5129,312 su richiesta
N. ordineFormaTipo
di stampo
LMCorsa di
serraggio max.
Coppia di serraggio min.Coppia di serraggio max.Forza
di bloccaggio
N
SWCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2188.060808Aganasce fisse6414,688103000103000 su richiesta
K2188.081012Aganasce fisse7517,31215205000135000 su richiesta

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bloccaggio flottante in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABB1B2B3B4D
per vite
D1H
min.
H
max.
H1H2H3H4H5Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2188.101015B-6543,53119,51018,5M1012,88595324526,514,57,915 su richiesta
N. ordineFormaTipo
di stampo
LMCorsa di
serraggio max.
Coppia di serraggio min.Coppia di serraggio max.Forza
di bloccaggio
N
SWCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2188.101015B-8821,61525308000178000 su richiesta