Gruppi merceologici
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso

Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso

Indietro

Le maniglie a staffa fungono da elemento di supporto per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte; vengono utilizzate non solo nei mobilifici e nella produzione di attrezzature sportive, ma anche nella fabbricazione di macchine, impianti e utensili. Anche la tecnologia riabilitativa e medica utilizza questi pratici elementi di supporto per i suoi apparecchi. KIPP vi offre un vasta gamma di maniglie a staffa stabili e con forma ergonomica. Potete scegliere tra diversi colori, forme e materiali.

Maniglie a staffa per le vostre applicazioni
Con i bordi arrotondati, pieghevoli o con una forma personalizzata, le maniglie a staffa dell'azienda HEINRICH KIPP WERK si possono utilizzare in numerosi campi e permettono una presa sicura. Si prestano perfettamente come maniglie per porte, maniglie di sostegno e di carico o maniglie da cofano.
La maniglia a staffa KIPP in numerose varianti
Per la fabbricazione delle maniglie a staffa, KIPP punta su diversi materiali per poter coprire un ampio spettro di esigenze: dall'acciaio tondo con rivestimento in plastica per una migliore manipolazione al leggero alluminio e al poliammide rinforzato con microsfere di vetro fino al mix di materiali. Per una migliore protezione delle superfici vengono utilizzati dei processi speciali di anodizzazione che rendono le maniglie KIPP resistenti alla corrosione e particolarmente durevoli.
Manopola KIPP per l'apertura e la chiusura di serrande, coperchi e porte